ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 70A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 70A
Référence 168519
EAN 8425095685192
Catalog Number ACRP70A0H29
Current (A) 70
Voltage (V) 494
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 147W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168519 Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 70A 8425095685192 ACRP70A0H29 70 494 AC 147W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map