ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 35A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 35A
Référence 168516
EAN 8425095685161
Catalog Number ACRP35A0H58
Current (A) 35
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 98W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168516 Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 35A 8425095685161 ACRP35A0H58 35 480 AC 98W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map