ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 14A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 14A
Référence 168513
EAN 8425095685130
Catalog Number ACRP14A1H4
Current (A) 14
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 29W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168513 Inductances d’entrée AC pour appareils triphasés 14A 8425095685130 ACRP14A1H4 14 480 AC 29W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map