ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée AC pour appareils monophasés 12A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée AC pour appareils monophasés 12A
Référence 129792
EAN 8425095297920
Catalog Number ACR12A2H5
Current (A) 12
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 6,8W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129792 Inductances d’entrée AC pour appareils monophasés 12A 8425095297920 ACR12A2H5 12 480 AC 6,8W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map