ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business


Disjoncteur différentiel DICE60 A 1P+NL 10A 30mA

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Disjoncteur différentiel DICE60 A 1P+NL 10A 30mA
Référence 694216
EAN 5413656942160
Catalog Number DICEA61B10/030
Current (A) 10
Voltage (V) 240
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 30mA/6kV
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Trigger Current (A )
1 1 694216 Disjoncteur différentiel DICE60 A 1P+NL 10A 30mA 5413656942160 DICEA61B10/030 10 240 AC 30mA/6kV

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map