ARIA 43 Platine de montage métallique 2mm

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation ARIA 43 Platine de montage métallique 2mm
Référence 831037
EAN 5412348310379
Catalog Number E/054043-140
Height(mm) 350
Width(mm) 250
Depth(mm) 2
Sélection de produit
Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831037 ARIA 43 Platine de montage métallique 2mm 5412348310379 E/054043-140 350 250 2
Référence
Désignation
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contactez le fournisseur
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business