1
Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Drehmomentstütze
Referenz I-90DS
Tuotevalikoima
Selector Bestell Nr. Für Getriebe A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm)
1 I-40DS I-MI 40 100 40 170 50 65 7 20 10 4
2 I-50DS I-MI 50 100 44 180 60 75 7 20 10 4
3 I-60DS I-MI 60 150 53 233 70 85 9 20 10 6
4 I-70DS I-MI 70 200 62.5 300 80 100 9 25 14 6
5 I-80DS I-MI 80 200 77.5 315 110 130 11 25 14 6
6 I-90DS I-MI 90 200 77.5 315 110 130 11 25 14 6
7 I-110DS I-MI 110 250 100 387.5 130 165 13 25 14 6
8 I-130DS I-MI 130 300 120 465 180 215 13 30 16 8
9 I-150DS I-MI 150 300 125 470 180 215 15 30 16 8
Bestell Nr.
Für Getriebe
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
Ota yhteyttä toimittajaan
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)