NTN Europe
NTN Europe

CUS200, Bearing insert with cylindrical outer ring with set screws, inch

Manufacturer NTN Europe
Description Bearing insert with cylindrical outer ring and set screws, series CUS200, inch, shaft Ø: 19.05 mm
Part number CUS204-12
Mass 0.13 kg
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Yksityiskohtien taso vaikuttaa mallinnuksen kompleksisuuteen ja siten CAD-tiedoston kokoon.

Ota yhteyttä toimittajaan

NTN Europe

NTN Europe

Bearings manufacturer and linear technology

  • SNR ROLAMENTOS Do Brasil

    SNR ROLAMENTOS Do Brasil
    Fazenda Iguaçu
    Avenida das Industrias, 380
    83820-000 Fazenda Rio Grande
    Brasil
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR Iberica S.A.

    NTN-SNR Iberica S.A.
    Calle Barberan 6
    28035 Madrid
    España
    www.ntn-snr.com

Google Map