Cales obliques pour poutrelles IPN profilées en U ou en T

Norme NF E 27-681
Désignation Cale poutrelle IPN de 16, NF E 27-681
Référence NF E 27-681 IPN - Dn 16
Tuotevalikoima
Selector Diamètre nominal (mm) Longueur/Largueur (mm)
1 10 22
2 11 24
3 12 27
4 14 30
5 16 33
6 18 36
7 20 42
8 22 45
9 24 48
10 27 52
11 30 60
12 33 64
13 36 68
14 39 72
Diamètre nominal (mm)
Longueur/Largueur (mm)
Dokumentaatio