35-40 PIED À ROTULE ACIER, AVEC PATIN ANTIVIBRATOIRE, TARAUDÉ

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 35-40 PIED À ROTULE ACIER, AVEC PATIN ANTIVIBRATOIRE, TARAUDÉ - 35-401-32
Référence fabricant 35-401-32
d1 (mm) 32
d2 M 10
d3 (mm) 30
h1 (mm) 29
h2 (mm) 11
h3 (mm) 10,5
h4 pour pression (0 n/mm²) 5,5
h4 pour pression (0,4 n/mm²) 4,3
h4 pour pression (0,6 n/mm²) 3,4
s1 (mm) 16
Charge (N) 280
CAD-mallien
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Tuotekuvaus

MATIERE
• Acier 5.8 zingué, chromaté bleu.
• Patin antivibratoire en élastomère gris (Sylomer V12).
UTILISATION
• La charge indiquée dans le tableau est une recommandation indiquant jusqu'à quelle charge statique permanente le pied antivibratoire doit être utilisé.
• Cette charge correspond à une pression de surface de 0,4 N/mm2, avec laquelle le matériau atteint ses propriétés dynamiques optimales d'amortissement.
• On tiendra compte qu'il arrive, avec la contrainte dynamique, d'avoir une charge additionnelle portant la pression de surface jusqu'à 0,6 N/mm2.

Ota yhteyttä toimittajaan

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map