31-215 BAGUE AUTOLUBRIFIANTE À COLLERETTE, REVÊTEMENT PTFE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 31-215 BAGUE AUTOLUBRIFIANTE À COLLERETTE, REVÊTEMENT PTFE - 31-2151-6-8-8
Référence fabricant 31-2151-6-8-8
d1 (mm) 6
d2 (mm) 8
d3 (mm) 12
h1 (mm) 1
l1 (mm) 8
CAD-mallien

Tuotevalikoima

Tuotekuvaus

MATIERE
• Support acier avec couche de glissement en étain/bronze et matrice PTFE avec agent de charge.
UTILISATION
• Tolérance de logement : H7 (sauf ø 3 et 4mm : H6).
• Tolérance d’arbre : f7 jusqu’au ø 75mm, h8 au dessus (sauf ø 3 et 4mm : h6).

Ota yhteyttä toimittajaan

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map