31-211 BAGUE AUTOLUBRIFIANTE CYLINDRIQUE, ALLIAGE FERREUX

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 31-211 BAGUE AUTOLUBRIFIANTE CYLINDRIQUE, ALLIAGE FERREUX - 31-2111-3-6-4
Référence fabricant 31-2111-3-6-4
d1 (G7) (mm) 3
d2 (s7) (mm) 6
l1 (js13) (mm) 4
CAD-mallien

Tuotevalikoima

Tuotekuvaus

MATIERE
• Alliage ferreux (F00C2-K200).
UTILISATION
• Excentricité en µm : IT-9 pour d2 = 50, IT-10 pour d2 > 50.
• Très bon coefficient de frottement.
• Résistance élevée à la corrosion.
• Sans entretien ni re lubrification après montage.
• La réutilisation des bagues après démontage est fortement déconseillée.
SUR DEMANDE
• Autres dimensions.

Ota yhteyttä toimittajaan

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map