81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6
2

81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6 - 8190119,1X15,9
Part number 8190119,1X15,9
Tuotevalikoima
CAD Selector Part number Couleur Diamètre du trou (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Epaisseur max de panneau (mm)
CAD:ia ei saatavilla 2 819015,5X18,5 Noir 3.0 - 3.2 5.5 18.5 1 4.0-16.5
CAD:ia ei saatavilla 7 8190111X12,7 Noir 5 11 12.7 1 1.7-8.0
CAD:ia ei saatavilla 8 8190111X17,3 Noir 4.8 11 17.3 1.7 0.7-13.0
CAD:ia ei saatavilla 10 8190111,2X12,5 Noir 4.90 11.20 12.50 1.10 2.40-7.40
CAD:ia ei saatavilla 12 8190112,7X16,8 Noir 8 12.7 16.8 1.5 3.3-12.7
CAD:ia ei saatavilla 13 8190112,7X24 Noir 6 12.7 24 1.5 3.5-19.0
CAD:ia ei saatavilla 15 8190115,5X12,7 Noir 6 15.5 12.7 1 2.0-8.0
CAD:ia ei saatavilla 17 8190115,9X18,9 Noir 7.0-7.2 15.9 18.9 1 2.4-11.9
CAD:ia ei saatavilla 18 8190116X11 Noir 5 16 11 2 1.2-6.0
CAD:ia ei saatavilla 19 8190116X15 Noir 6 16 15 2 2.5-8.0
CAD:ia ei saatavilla 20 8190116X19,1 Noir 8.7 16 19.1 2.3 1.4-13.0
CAD:ia ei saatavilla 23 8190117,8X15,5 Noir 6.0-6.3 17.8 15.5 2.4 2.3-8.9
CAD:ia ei saatavilla 24 8190117,8X20,4 Noir 6.0-6.3 17.8 20.4 2.5 2.5-12.0
CAD:ia ei saatavilla 27 8190119X21 Noir 7.5 19 21 2 2.7-17
CAD:ia ei saatavilla 28 8190119,1X15,9 Noir 6.4 19.1 15.9 0.8 2.7-7.3
CAD:ia ei saatavilla 30 8190121,8X28,2 Noir 10 21.8 28.2 3.5 1.5-20.0
CAD:ia ei saatavilla 31 8190130X34,8 Noir 7 30 34.8 2.2 2.0-25.0
Part number
Couleur
Diamètre du trou (mm)
D (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Epaisseur max de panneau (mm)
Tuotekuvaus

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Idéal pour les trous taraudé ou non

Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN