2

26-50 : EMBOUT DE PROTECTION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-50 : EMBOUT DE PROTECTION - 26-500-60
Ref 26-500-60
Tuotevalikoima
Selector Ref d1 (mm) h1 (mm) h2 Vis
1 26-500-00 11 8,5 4,2 M4
2 26-500-10 12,5 10 5 M5
3 26-500-20 15 12 6 M6
4 26-500-30 19 15 7,5 M8
5 26-500-50 22 17,5 8,5 M10
6 26-500-60 26 20 9,5 M12
7 26-500-70 33 27 14 M16
Ref
d1 (mm)
h1 (mm)
h2
Vis
Tuotekuvaus

MATIERE

  • Caoutchouc néoprène résistant aux huiles, dureté 70 shore A.
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN