2

17-26 : VERNIER MOLETÉ À EMBASE - FIXATION PERPENDICULAIRE - À DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-26 : VERNIER MOLETÉ À EMBASE - FIXATION PERPENDICULAIRE - À DROITE - 17-265-34
Ref 17-265-34
Tuotevalikoima
Selector Ref d1 (mm) d2 d3 d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) d7 (mm) l1 (+0.2) (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm)
1 17-265-27 27 M6 M12x1 6,4 18 4,3 38 54 22 10 20 19,5 37,5 10 4,3
2 17-265-34 34 M8 M16x1 8,5 23 5,3 50 67 30 11 25 23,5 45,5 15 4,2
Ref
d1 (mm)
d2
d3
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 (mm)
d7 (mm)
l1 (+0.2) (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
Tuotekuvaus

MATIERE

  • Embase en acier chromé.
  • Bouton en aluminium anodisé noir.
  • Capuchon en technopolymère gris clair.
  • Graduation standard à droite ou à gauche, 50 divisions, 10 repères de 0,1 à 0,9.
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN