2

17-22 : VERNIER MOLETÉ TECHNOPOLYMÈRE - 1 REPÈRE FLÈCHE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-22 : VERNIER MOLETÉ TECHNOPOLYMÈRE - 1 REPÈRE FLÈCHE - 17-222-40
Ref 17-222-40
Tuotevalikoima
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l5 (mm) l5 (mm)
1 17-222-27 27 6 22 25 20,5 M 4 30 12,0 24 12 18
2 17-222-32 32 8 25 30 25,0 M 4 38 13,0 30 13 23
3 17-222-35 35 10 28 33 26,5 M 5 45 15,0 37 15 27
4 17-222-40 40 12 33 38 31,0 M 5 52 16,5 44 16 32
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l5 (mm)
l5 (mm)
Tuotekuvaus

MATIERE

  • Technopolymère noir mat renforcé de fibres de verre.
  • Plaquette en aluminium anodisé mat.
  • Graduation un repère fléché ou neutre.
  • Livré avec une vis de pression.
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN