2

17-15 : VERNIER MOLETÉ INOX - 1 REPÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-15 : VERNIER MOLETÉ INOX - 1 REPÈRE - 17-153-28-6
Ref 17-153-28-6
Tuotevalikoima
Selector Ref d1 (mm) d2 (H8) (mm) d3 l1 (mm) l2 (min) (mm) l3 (mm)
1 17-153-24-5 24 5 M4 16 10 4
2 17-153-24-6 24 6 M4 16 10 4
3 17-153-28-6 28 6 M4 18 11 4
4 17-153-28-8 28 8 M4 18 11 4
Ref
d1 (mm)
d2 (H8) (mm)
d3
l1 (mm)
l2 (min) (mm)
l3 (mm)
Tuotekuvaus

MATIERE

  • Inox mat (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
  • Repère fléché gravé au laser.
  • Vis de pression en inox.
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN