2

17-10 : VERNIER MOLETÉ ALUMINIUM - AVEC GRADUATION STANDARD - VIS DE PRESSION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-10 : VERNIER MOLETÉ ALUMINIUM - AVEC GRADUATION STANDARD - VIS DE PRESSION - 17-101-34-6
Ref 17-101-34-6
Tuotevalikoima
Selector Ref d1 (mm) d2 (H8) (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) d7 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l6 (mm)
1 17-101-22-5 22 5 16 14 M 4 20 22 16 4,3 8 12,5
2 17-101-27-6 27 6 20 18 M 4 25 26 20 4,3 9 14,0
3 17-101-34-6 34 6 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15,0
4 17-101-34-8 34 8 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15,0
5 17-101-42-8 42 8 32 30 M 5 40 34 28 4,0 11 16,0
6 17-101-42-10 42 10 32 30 M 5 40 34 28 4,0 11 16,0
Ref
d1 (mm)
d2 (H8) (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 (mm)
d7 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l6 (mm)
Tuotekuvaus

MATIERE

  • Aluminium anodisé noir.
  • Capuchon en technopolymère gris clair.
  • Graduation standard : rotation à droite,10 graduations de 0 à 9 ou 1 division.
  • Existe en version neutre sans graduation 15-71 (page E 62 du catalogue).

EXECUTION SPECIALE

  • Graduations hors standard selon schéma page G 04 du catalogue.
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN