Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Monorail BM-Series - Efficiency Class IE1

BM20Z-71V/DSE05LA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Monorail BM-Series - Efficiency Class IE1
Part number BM20Z-71V/DSE05LA4_0,18_20,5_66,74
Power [kW] 0,18
Speed [rpm] 20,5
Torque [Nm] 79
Service factor [--] 2,8
Ratio [:1] 66,74
Weight [ca. kg] 23
Radial Force [N] 12000
Radial Force (Reinforced) [N] 12000
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Ota yhteyttä toimittajaan

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map