Thomas Regout International B.V.
De Thomas Regout International B.V.

TR-5513 SOLAR GUÍA FINA DE EXTRACCIÓN TOTAL PARA CARGAS MEDIAS CON CIERRE AMORTIGUADO

cierre amortiguado, agujeros avellanados

Fabricante Thomas Regout International B.V.
Descripción 103R92F SOLAR S TR5513 350/332
Referencia 103R92F
altura (mm) 55,3
ancho [mm] 13
longitud [mm] 350
extensión [mm] 332
capacidad de carga 10.000 ciclos Kg./par 45
capacidad de carga 100.000 ciclos Kg./par 38
Opciones adicionales agujeros avellanados, amortiguador en cierre integrado
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Descripción altura (mm) ancho [mm] longitud [mm] extensión [mm] capacidad de carga 10.000 ciclos Kg./par capacidad de carga 100.000 ciclos Kg./par Opciones adicionales Plano
1 1 103R92F 103R92F SOLAR S TR5513 350/332 55,3 13 350 332 45 38 agujeros avellanados, amortiguador en cierre integrado Technical Drawing
2 2 103R93F 103R93F SOLAR S TR5513 400/400 55,3 13 400 400 55 45 agujeros avellanados, amortiguador en cierre integrado Technical Drawing
3 3 103R94F 103R94F SOLAR S TR5513 450/450 55,3 13 450 450 60 60 agujeros avellanados, amortiguador en cierre integrado Technical Drawing
4 4 103R95F 103R95F SOLAR S TR5513 500/505 55,3 13 500 505 60 60 agujeros avellanados, amortiguador en cierre integrado Technical Drawing

Descripción del producto

cierre amortiguado, agujeros avellanados

Contacte con el proveedor

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International B.V. ofrece un amplio abanico de soluciones de deslizamiento que ayudarán a mover tu aplicación en cualquier dirección: horizontal, vertical y diagonal.

Google Map