9

TR-5620 ULF HD E GUÍA DE EXTRACCIÓN TOTAL CON ESCUADRA PARA CAJÓN Y AUTOCIERRE

autocierre, agujeros avellanados y escuadra para cajón

Fabricante Thomas Regout International B.V.
Descripción 112S41F ULF HD E TR5620 300/285
Referencia 112S41F
altura (mm) 55,8
ancho [mm] 18,5
longitud [mm] 300
extensión [mm] 285
capacidad de carga 10.000 ciclos Kg./par 94
capacidad de carga 100.000 ciclos Kg./par 64
Opciones adicionales agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre
Selección de producto
Selector Referencia Descripción altura (mm) ancho [mm] longitud [mm] extensión [mm] capacidad de carga 10.000 ciclos Kg./par capacidad de carga 100.000 ciclos Kg./par Opciones adicionales Plano
1 112S41F 112S41F ULF HD E TR5620 300/285 55,8 18,5 300 285 94 64 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
2 112S42F 112S42F ULF HD E TR5620 350/350 55,8 18,5 350 350 96 73 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
3 112S43F 112S43F ULF HD E TR5620 400/400 55,8 18,5 400 400 97 77 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
4 112S44F 112S44F ULF HD E TR5620 450/450 55,8 18,5 450 450 110 88 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
5 112S45F 112S45F ULF HD E TR5620 500/500 55,8 18,5 500 500 119 90 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
6 112S46F 112S46F ULF HD E TR5620 550/550 55,8 18,5 550 550 118 98 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
7 112S47F 112S47F ULF HD E TR5620 600/600 55,8 18,5 600 600 123 99 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
8 112S48F 112S48F ULF HD E TR5620 700/700 55,8 18,5 700 700 129 103 agujeros avellanados, escuadra para cajón, autocierre Technical Drawing
9 112S49F 112S49F ULF HD E TR5620 800/800 55,8 18,5 800 800 121 106 agujeros avellanados, autocierre Technical Drawing
Referencia
Descripción
altura (mm)
ancho [mm]
longitud [mm]
extensión [mm]
capacidad de carga 10.000 ciclos Kg./par
capacidad de carga 100.000 ciclos Kg./par
Opciones adicionales
Plano
Descripción del producto

autocierre, agujeros avellanados y escuadra para cajón

Documentación
Contacte con el proveedor
Thomas Regout International B.V. Thomas Regout International B.V. ofrece un amplio abanico de soluciones de deslizamiento que ayudarán a mover tu aplicación en cualquier dirección: horizontal, vertical y diagonal.
Thomas Regout International B.V.