RUD - Archivos CAD gratuitos - TECDOS® Omega Drive - TraceParts
RUD
De RUD

TECDOS® Omega Drive

Manufacturer RUD
Description TECDOS® Omega Drive 12
Part number 7907542
Mass 30 kg
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Designation Height h (mm) Width b (mm) Depth t (mm) Weight (kg) Diameter d H7 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Number of keyways DIN 6895 P9 P/n
1 1 TECDOS® Omega Drive 6 155 217 95 11 25 58 41.5 1 7907541
2 2 TECDOS® Omega Drive 12 219 305 130 30 40 81 57.2 1 7907542
3 3 TECDOS® Omega Drive 25 290 405 188 76 50 122 82 1 7907543
4 4 TECDOS® Omega Drive 43 372 520 219 140 70 136 94 1 7907544
5 5 TECDOS® Omega Drive 65 468 649 296 297 90 186 129 1 7907545
6 6 TECDOS® Omega Drive 140 685 953 444 991 130 300 194.5 2 (120°) 7905364
7 7 TECDOS® Omega Drive 260 920 1293 547 2163 180 368 236 2 (120°) 7905371

Documentación

Contacte con el proveedor

RUD

RUD

Fabricante de Cadenas y Cáncamos Especiales para Elevación , Sistemas de Cadena para transporte , Cadenas para Polipastos y Cadenas Protectoras para Neumáticos

Google Map