L1.101 Accionadores lineales RA 600 fuerza elevadora máx. de 1.000 hasta 6.000 N, - carrera de 100 hasta 600 mm. - ejecución con interruptores finales o sistema de medida de la carrera

Fabricante ROEMHELD
Designación Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.100mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101
Referencia I601102BIS1A
Selección de producto
Selector Referenzia Descripción hoja de datos CAD
1 I601102BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.100mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
2 I602102BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.100mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
3 I604102BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.100mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
4 I606102BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.100mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
5 I601102CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.100mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
6 I602102CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.100mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
7 I604102CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.100mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
8 I606102CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.100mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
9 I601152BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.150mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
10 I602152BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.150mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
11 I604152BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.150mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
12 I606152BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.150mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
13 I601152CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.150mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
14 I602152CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.150mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
15 I604152CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.150mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
16 I606152CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.150mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
17 I601202BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.200mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
18 I602202BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.200mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
19 I604202BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.200mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
20 I606202BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.200mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
21 I601202CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.200mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
22 I602202CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.200mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
23 I604202CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.200mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
24 I606202CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.200mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
25 I601302BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 1000 N, car.300mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
26 I602302BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 2000 N, car.300mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
27 I604302BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 4000 N, car.300mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
28 I606302BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 6000 N, car.300mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
29 I601302CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.300mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
30 I602302CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.300mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
31 I604302CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.300mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
32 I606302CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.300mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
33 I601402BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 1000 N, car.400mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
34 I602402BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 2000 N, car.400mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
35 I604402BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 4000 N, car.400mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
36 I606402BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 6000 N, car.400mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
37 I601402CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.400mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
38 I602402CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.400mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
39 I604402CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.400mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
40 I606402CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.400mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
41 I601502BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 1000 N, car.500mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
42 I602502BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 2000 N, car.500mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
43 I604502BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 4000 N, car.500mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
44 I606502BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 6000 N, car.500mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
45 I601502CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.500mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
46 I602502CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.500mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
47 I604502CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.500mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
48 I606502CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.500mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
49 I601602BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 1000 N, car.600mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
50 I602602BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 2000 N, car.600mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
51 I604602BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 4000 N, car.600mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
52 I606602BES1A Accion.lineal RA 600 fuerza 6000 N, car.600mm, IP66 ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
53 I601602CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.600mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
54 I602602CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.600mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
55 I604602CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.600mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
56 I606602CES1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.600mm, IP66K ejec.con interruptores finales 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
57 I601102BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.100mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
58 I602102BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.100mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
59 I604102BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.100mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
60 I606102BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.100mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
61 I601102CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.100mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
62 I602102CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.100mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
63 I604102CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.100mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
64 I606102CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.100mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
65 I601152BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.150mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
66 I602152BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.150mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
67 I604152BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.150mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
68 I606152BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.150mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
69 I601152CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.150mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
70 I602152CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.150mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
71 I604152CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.150mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
72 I606152CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.150mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
73 I601202BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.200mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
74 I602202BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.200mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
75 I604202BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.200mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
76 I606202BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.200mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
77 I601202CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.200mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
78 I602202CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.200mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
79 I604202CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.200mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
80 I606202CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.200mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
81 I601302BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.300mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
82 I602302BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.300mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
83 I604302BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.300mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
84 I606302BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.300mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
85 I601302CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.300mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
86 I602302CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.300mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
87 I604302CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.300mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
88 I606302CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.300mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
89 I601402BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.400mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
90 I602402BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.400mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
91 I604402BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.400mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
92 I606402BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.400mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
93 I601402CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.400mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
94 I602402CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.400mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
95 I604402CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.400mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
96 I606402CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.400mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
97 I601502BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.500mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
98 I602502BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.500mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
99 I604502BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.500mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
100 I606502BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.500mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
101 I601502CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.500mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
102 I602502CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.500mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
103 I604502CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.500mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
104 I606502CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.500mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
105 I601602BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.600mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
106 I602602BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.600mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
107 I604602BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.600mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
108 I606602BIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.600mm, IP66 ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
109 I601602CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza1000 N, car.600mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
110 I602602CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza2000 N, car.600mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
111 I604602CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza4000 N, car.600mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
112 I606602CIS1A Accion.lineal RA 600 fuerza6000 N, car.600mm, IP66K ejec. c.sistema medida carrera 24 VCC, según hoja L1.101 L1.101 CAD
Referenzia
Descripción
hoja de datos
CAD
Documentación
Contacte con el proveedor
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte