1

LHW Gancho de seguridad

Fabricante pewag
Designación LHW Gancho de seguridad
Code LHW 5/6
WLL [kg] 1400
Weight [kg/pc.] 0.5
Selección de producto
Selector Code Designación WLL [kg] a [mm] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] e [mm] g [mm] h [mm] s [mm] Weight [kg/pc.]
1 LHW 5/6 LHW Gancho de seguridad 1400 17 71 21 11 110 28 20 1 0.5
2 LHW 7/8 LHW Gancho de seguridad 2500 20 88 25 12 136 34 26 1 0.9
3 LHW 10 LHW Gancho de seguridad 4000 29 107 35 15 169 45 30 1 1.5
4 LHW 13 LHW Gancho de seguridad 6700 35 138 40 20 205 52 40 2 2.7
5 LHW 16 LHW Gancho de seguridad 10000 41 168 50 27 251 60 50 2 5.7
6 LHW 19/20 LHW Gancho de seguridad 16000 50 194 60 30 290 70 62 2 9.8
7 LHW 22 LHW Gancho de seguridad 19000 52 211 70 32 322 81 65 2 12.4
Code
Designación
WLL [kg]
a [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
e [mm]
g [mm]
h [mm]
s [mm]
Weight [kg/pc.]
Documentación
Contacte con el proveedor
pewag Manufacturer of chains
pewag austria GmbH