1

KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento

Fabricante pewag
Designación KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento
Code KAGW 1-6
WLL [kg] 1400
Weight [kg/pc.] 0.42
Selección de producto
Selector Code Designación Para la cadena de ø WLL [kg] Can be used up to single hook acc. to DIN15401 no. d [mm] e [mm] t [mm] w [mm] Weight [kg/pc.]
1 KAGW 1-6 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 6 1400 3 13 141 110 60 0.42
2 KAGW 1-7 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 7 1900 3 13 153 110 60 0.54
3 KAGW 1-8 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 8 2500 3 16 153 110 60 0.73
4 KAGW 1-10 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 10 4000 5 19 186 135 75 1.28
5 KAGW 1-13 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 13 6700 6 23 223 160 90 2.3
6 KAGW 1-16 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 16 10000 8 27 254 180 100 3.67
7 KAGW 1-19/20 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 19 14000 10 33 290 200 110 6.52
8 KAGW 1-22 KAGW 1 Juego de suspensión con acoplamiento 22 19000 16 36 357 260 140 9.43
Code
Designación
Para la cadena de ø
WLL [kg]
Can be used up to single hook acc. to DIN15401 no.
d [mm]
e [mm]
t [mm]
w [mm]
Weight [kg/pc.]
Documentación
Contacte con el proveedor
pewag Manufacturer of chains
pewag austria GmbH