1

RA44 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA

Fabricante PARKER TRANSAIR
Designación RA44 L1 00 45 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA
Referencia RA44 L1 00 45
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT 16 BAR
temperatura de utilizacion IT minimum -20 CE
temperatura de utilizacion IT maximum 85 CE
NIVEL DE VACÍO 10 mbar
Omniclass number 23.27.57.00
DIAM D1 200 MM
Selección de producto
Selector ARTICLE DESIGNACIÓN PESO POR UNIDAD CANTIDAD DIAM D DIAM D1 E L Z DN PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT temperatura de utilizacion IT minimum temperatura de utilizacion IT maximum NIVEL DE VACÍO CUERPO
1 RA44 L1 00 45 RA44 L1 00 45 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 4,324 KG 1 76 MM 200 MM 24,6 MM 356 MM 149 MM 80 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
5 RA44 L1 00 46 RA44 L1 00 46 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 4,325 KG 1 76 MM 190 MM 24,6 MM 356 MM 149 MM 80 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
6 RA44 L3 00 45 RA44 L3 00 45 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 5,679 KG 1 100 MM 220 MM 24,6 MM 380 MM 161 MM 100 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
7 RA44 L3 00 46 RA44 L3 00 46 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 5,897 KG 1 100 MM 230 MM 24,6 MM 380 MM 161 MM 100 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
8 RA44 L8 00 45 RA44 L8 00 45 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 10,005 KG 1 168 MM 285 MM 26,1 MM 449 MM 191 MM 150 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
9 RA44 L8 00 46 RA44 L8 00 46 - TRANSAIR TE CON O SIN BRIDA 9,780 KG 1 168 MM 280 MM 26,1 MM 449 MM 191 MM 150 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIO TRATADO
ARTICLE
DESIGNACIÓN
PESO POR UNIDAD
CANTIDAD
DIAM D
DIAM D1
E
L
Z
DN
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT
temperatura de utilizacion IT minimum
temperatura de utilizacion IT maximum
NIVEL DE VACÍO
CUERPO
Contacte con el proveedor
PARKER TRANSAIR Specialist in industrial connection solutions and valves for pneumatic circuits, vacuum and fluids
Parker Hannifin France SAS