1

6676 - UNIÓN DOBLE IGUAL CON PURGA

Fabricante PARKER TRANSAIR
Designación 6676 - UNIÓN DOBLE IGUAL CON PURGA
Referencia 6676 25 00
DIAM D 25 MM
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT 16 BAR
temperatura de utilizacion IT minimum -20 CE
temperatura de utilizacion IT maximum 60 CE
NIVEL DE VACÍO 10 mbar
Omniclass number 23.27.57.00
Selección de producto
Selector ARTICLE DIAM D PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT temperatura de utilizacion IT minimum temperatura de utilizacion IT maximum NIVEL DE VACÍO DIM G L Z ECLASS PESO ACONDICIONADO PESO POR UNIDAD CANTIDAD UNSPSC
1 6676 25 00 25 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 44,5 MM 151,5 MM 48 MM 37150190 0,83KG 0,145KG 5 40142320
2 6676 40 00 40 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 67 MM 205 MM 57 MM 37150190 2,298KG 0,412KG 5 40142320
4 6676 50 00 50 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar 80 MM 171 MM 25 MM 37150190 0,748 KG 1 40142320
3 6676 63 00 63 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 91 MM 171,5 MM 25 MM 37150190 2,824KG 0,879KG 3 40142320
ARTICLE
DIAM D
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT
temperatura de utilizacion IT minimum
temperatura de utilizacion IT maximum
NIVEL DE VACÍO
DIM G
L
Z
ECLASS
PESO ACONDICIONADO
PESO POR UNIDAD
CANTIDAD
UNSPSC
Contacte con el proveedor
PARKER TRANSAIR Specialist in industrial connection solutions and valves for pneumatic circuits, vacuum and fluids
Parker Hannifin France SAS