PARKER TRANSAIR
De PARKER TRANSAIR


6611 - TRANSAIR MALE ADAPTOR BSPT NUT

Fabricante PARKER TRANSAIR
Designación 6611 50 44 - TUERCA ROSCA MACHO - BSP CONIC
Referencia 6611 50 44
C NPT2
DIAM D 50 MM
Omniclass number 23.27.57.00
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT 232 PSI
temperatura de utilizacion IT minimum -4 FA
temperatura de utilizacion IT maximum 185 FA
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector ARTICLE PESO POR UNIDAD DIAM D C F F1 DIM G L CANTIDAD PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT temperatura de utilizacion IT maximum temperatura de utilizacion IT minimum NIVEL DE VACÍO
1 28 6611 50 48 0,788 KG 50 MM R2 60 MM 80 MM 85 MM 1 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar
2 29 6611 63 44 0,750 KG 2 1/2 INC NPT2 1 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
3 30 6611 63 47 0,804 KG 63,0 MM R2 1/2 80,0 MM 91 MM 86 MM 1 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar
4 31 6611 50 50 0,710 KG 50 MM NPT1 1/2 50 MM 79 MM 1 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
5 1 6611 63 41 1,050 KG 2 1/2 INC NPT2 1/2 1 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
6 2 6611 63 48 0,315 KG 63,0 MM R2 70,0 MM 91 MM 81,9 MM 1 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar
7 3 6611 50 44 0,759 KG 50 MM NPT2 60 MM 81 MM 1 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
8 4 6611 50 49 0,724 KG 50 MM R1 1/2 50 MM 80 MM 79 MM 1 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar

Contacte con el proveedor

PARKER TRANSAIR

PARKER TRANSAIR

Specialist in industrial connection solutions and valves for pneumatic circuits, vacuum and fluids

Google Map