1

0910 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA

Conexión de 3 roscas entre ellos.

Fabricante Parker Legris Connectic Baja Presión
Designación 0910 00 17 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA
Referencia 0910 00 17
C G3/8
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM -10 CE
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM 80 CE
Selección de producto
Selector Referencia Designación PESO POR UNIDAD PESO ACONDICIONADO CANTIDAD C E F H PRESION MAXI DE SERVICIO TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM CUERPO
1 0910 00 10 0910 00 10 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA ,019 KG ,956 KG 50 G1/8 8 MM 13 MM 12 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
2 0910 00 13 0910 00 13 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA ,033 KG ,870 KG 25 G1/4 11 MM 17 MM 14 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
3 0910 00 17 0910 00 17 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA ,046 KG ,947 KG 20 G3/8 11,5 MM 20 MM 16 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
4 0910 00 21 0910 00 21 - Y ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA ,085 KG 1,741 KG 20 G1/2 14 MM 25 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
Referencia
Designación
PESO POR UNIDAD
PESO ACONDICIONADO
CANTIDAD
C
E
F
H
PRESION MAXI DE SERVICIO
TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM
CUERPO
Documentación
Contacte con el proveedor
Parker Legris Connectic Baja Presión Especialista en soluciones de conexión industrial y válvulas para circuitos neumáticos, vacío y fluidos
Parker Hannifin France SAS