1
Parker Legris Connectic Baja Presión

0591 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX

Excelente resistencia química a los fluidos y ambientess agresivo y buena resistencia a la presión. Juntos de estanqueidad en PTFE.

Fabricante Parker Legris Connectic Baja Presión
Designación 0591 06 21 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX
Referencia 0591 06 21
C G1/2
DN 6 MM
PN 400 BAR
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT 400 BAR
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM -20 CE
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM 180 CE
Selección de producto
Selector Referencia Designación PESO POR UNIDAD PESO ACONDICIONADO CANTIDAD C F HMINI HMAXI H1 L L1 DN PN PRESION MAXI DE SERVICIO PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM CUERPO TUERCA DISPOSITIVO DE ARRASTRE JUNTAS MANETA
1 0591 03 10 0591 03 10 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX ,342 KG ,373 KG 1 G1/8 22 MM 90 MM 99 MM 25 MM 45 MM 48 MM 3 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACERO INOXIDABLE 316L ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE PTFE ACERO INOXIDABLE
2 0591 04 13 0591 04 13 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX ,354 KG ,385 KG 1 G1/4 22 MM 90 MM 99 MM 25 MM 50 MM 48 MM 4 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACERO INOXIDABLE 316L ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE PTFE ACERO INOXIDABLE
3 0591 05 17 0591 05 17 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX ,430 KG 1 G3/8 22 MM 90 MM 104 MM 30 MM 56 MM 48 MM 5 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACERO INOXIDABLE 316L ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE PTFE ACERO INOXIDABLE
4 0591 06 21 0591 06 21 - VALVULA DE PUNZON BI-DIRECCIONAL DE ACERO INOX ,472 KG ,502 KG 1 G1/2 22 MM 90 MM 104 MM 30 MM 62 MM 48 MM 6 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACERO INOXIDABLE 316L ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE PTFE ACERO INOXIDABLE
Referencia
Designación
PESO POR UNIDAD
PESO ACONDICIONADO
CANTIDAD
C
F
HMINI
HMAXI
H1
L
L1
DN
PN
PRESION MAXI DE SERVICIO
PRESIÓN MÁXIMA AIRE_IT
TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM
CUERPO
TUERCA
DISPOSITIVO DE ARRASTRE
JUNTAS
MANETA
Contacte con el proveedor
Parker Legris Connectic Baja Presión Especialista en soluciones de conexión industrial y válvulas para circuitos neumáticos, vacío y fluidos
Parker Hannifin France SAS
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página