1

0902 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5

Conexión de 2 roscas.

Fabricante Parker Legris Connectic Baja Presión
Designación 0902 19 10 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5
Referencia 0902 19 10
C1 M5x0,8
C2 G1/8
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM -10 CE
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM 80 CE
Selección de producto
Selector Referencia Designación PESO POR UNIDAD PESO ACONDICIONADO CANTIDAD C1 C2 F L PRESION MAXI DE SERVICIO TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM CUERPO
1 0902 00 10 0902 00 10 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,010 KG ,511 KG 50 G1/8 G1/8 14 MM 15 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
2 0902 00 13 0902 00 13 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,019 KG ,997 KG 50 G1/4 G1/4 17 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
3 0902 00 17 0902 00 17 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,035 KG 1,762 KG 50 G3/8 G3/8 22 MM 23 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
4 0902 00 19 0902 00 19 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,003 KG ,156 KG 50 M5x0,8 M5x0,8 8 MM 11 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
5 0902 00 21 0902 00 21 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,049 KG 2,534 KG 50 G1/2 G1/2 26 MM 28 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
6 0902 00 27 0902 00 27 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,076 KG 3,899 KG 50 G3/4 G3/4 32 MM 32 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
7 0902 10 13 0902 10 13 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,017 KG ,867 KG 50 G1/8 G1/4 17 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
8 0902 10 17 0902 10 17 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,028 KG 1,418 KG 50 G1/8 G3/8 22 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
9 0902 13 17 0902 13 17 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,031 KG 1,569 KG 50 G1/4 G3/8 22 MM 22,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
10 0902 13 21 0902 13 21 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,033 KG 1,679 KG 50 G1/4 G1/2 26 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
11 0902 17 21 0902 17 21 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,036 KG 1,841 KG 50 G3/8 G1/2 24 MM 26 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
12 0902 19 10 0902 19 10 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,009 KG ,455 KG 50 M5x0,8 G1/8 14 MM 13,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
13 0902 21 27 0902 21 27 - UNION IGUAL/DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. Y M5 ,078 KG ,807 KG 10 G1/2 G3/4 32 MM 30 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LATON NIQUELADO
Referencia
Designación
PESO POR UNIDAD
PESO ACONDICIONADO
CANTIDAD
C1
C2
F
L
PRESION MAXI DE SERVICIO
TEMPERATURA DE UTILIZACION MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION MAXIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM
CUERPO
Contacte con el proveedor
Parker Legris Connectic Baja Presión Especialista en soluciones de conexión industrial y válvulas para circuitos neumáticos, vacío y fluidos
Parker Hannifin France SAS