Vis sans tête, fendues, à bout pointeau

Norme NF EN 27434
Désignation Vis sans tête NF EN 27434 - M1,2 x 2 - 14H
Référence NF EN 27434 - d M1,2 x l 2 - 14H
Matière Acier
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13.19
Selección de producto
Selector Ø nominal Pas (mm) Longueur (mm)
1 M1,2 0.25 2
2 M1,2 0.25 2.5
3 M1,2 0.25 3
4 M1,2 0.25 4
5 M1,2 0.25 5
6 M1,2 0.25 6
7 M1,6 0.35 2
8 M1,6 0.35 2.5
9 M1,6 0.35 3
10 M1,6 0.35 4
11 M1,6 0.35 5
12 M1,6 0.35 6
13 M1,6 0.35 8
14 M2 0.4 3
15 M2 0.4 4
16 M2 0.4 5
17 M2 0.4 6
18 M2 0.4 8
19 M2 0.4 10
21 M2,5 0.45 3
22 M2,5 0.45 4
23 M2,5 0.45 5
24 M2,5 0.45 6
25 M2,5 0.45 8
26 M2,5 0.45 10
27 M2,5 0.45 12
29 M3 0.5 4
30 M3 0.5 5
31 M3 0.5 6
32 M3 0.5 8
33 M3 0.5 10
34 M3 0.5 12
35 M3 0.5 14
36 M3 0.5 16
38 M3,5 0.6 5
39 M3,5 0.6 6
40 M3,5 0.6 8
41 M3,5 0.6 10
42 M3,5 0.6 12
43 M3,5 0.6 14
44 M3,5 0.6 16
45 M3,5 0.6 20
48 M4 0.7 6
49 M4 0.7 8
50 M4 0.7 10
51 M4 0.7 12
52 M4 0.7 14
53 M4 0.7 16
54 M4 0.7 20
57 M5 0.8 8
58 M5 0.8 10
59 M5 0.8 12
60 M5 0.8 14
61 M5 0.8 16
63 M5 0.8 20
64 M5 0.8 25
66 M6 1 8
67 M6 1 10
68 M6 1 12
69 M6 1 14
70 M6 1 16
72 M6 1 20
73 M6 1 25
74 M6 1 30
76 M8 1.25 10
77 M8 1.25 12
78 M8 1.25 14
79 M8 1.25 16
81 M8 1.25 20
82 M8 1.25 25
83 M8 1.25 30
84 M8 1.25 35
85 M8 1.25 40
87 M10 1.5 12
88 M10 1.5 14
89 M10 1.5 16
91 M10 1.5 20
92 M10 1.5 25
93 M10 1.5 30
94 M10 1.5 35
95 M10 1.5 40
96 M10 1.5 45
97 M10 1.5 50
99 M12 1.75 14
100 M12 1.75 16
102 M12 1.75 20
103 M12 1.75 25
104 M12 1.75 30
105 M12 1.75 35
106 M12 1.75 40
107 M12 1.75 45
108 M12 1.75 50
109 M12 1.75 55
110 M12 1.75 60
Ø nominal
Pas (mm)
Longueur (mm)