LÜDECKE GmbH
De LÜDECKE GmbH

Series ESOIG DN 9 - Plugs with hose barb

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESOIG DN 9, Plug Hose i.D. 10, Steel hardened nickel plated, straight-through
Article No ESOIG 10 SS
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 9
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Contacte con el proveedor

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map