ISC Plastic Parts
De ISC Plastic Parts

PARTE MACHO - MTKP

Fabricante ISC Plastic Parts
Designación PARTE MACHO | PARA AGUJERO 7x7 #0,5-1,5
Referencia 50006000003
Material PA66 (Poliamida 66)
Agujero panel 7,00x7,00
Espesor panel 0,50 a 1,50
d1 7,50
b1 10,60
L 21,50
b2 6,70
d2 7,37
H 11,83
Apto con familia MTKO
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Conjunto pestillo: este conjunto de clip removible (MTKO+MTKP), permite 3 niveles de retención (mediante 3 resortes de acero galvanizado). La parte macho, se aplica con las 3 referencias disponibles de la parte hembra. Se puede utilizar tanto para aplicaciones de cierre tradicional o para la fijación de paneles a chasis.

Contacte con el proveedor

ISC Plastic Parts

ISC Plastic Parts

En ISC somos conscientes de la necesidad que tienen las empresas de ámbito industrial de obtener piezas de plástico estandarizadas. Las piezas aquí catalogadas te proporcionarán la solución idónea en el menor espacio de tiempo.El equipo humano que compone ISC tiene una dilatada experiencia en el sector del plástico e industrial, por lo que dispondrá de la ayuda más profesional a la hora de encontrar la solución, incluso aunque la pieza que necesitas no esté referenciada.

Google Map