ISC Plastic Parts
De ISC Plastic Parts

CLIP ESTRIADO DOBLE - HDERT

Fabricante ISC Plastic Parts
Designación CLIP ESTRIADO DOBLE | PARA AGUJERO Ø4 · 7,8 · 7,8
Referencia 50003000002
Material PA66 (Poliamida 66)
Agujero panel A 4,00
Espesor panel A 2,80 a 6,30
Longitud A 7,80
B 1,75
Agujero panel C 4,00
Espesor panel C 2,80 a 6,30
Longitud C 7,80
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Solicitud de muestras Referencia Designación Material Agujero panel A Espesor panel A Longitud A B Agujero panel C Espesor panel C Longitud C
1 1 SOLICITE MUESTRAS 50003000002 CLIP ESTRIADO DOBLE | PARA AGUJERO Ø4 · 7,8 · 7,8 PA66 (Poliamida 66) 4,00 2,80 a 6,30 7,80 1,75 4,00 2,80 a 6,30 7,80

Descripción del producto

Clip estriado doble que permite sujetar dos componentes. Después de su fijación no se verá la cabeza del clip. Su instalación es rapída y simple ya que se hace con una simple presión del dedo.

Contacte con el proveedor

ISC Plastic Parts

ISC Plastic Parts

En ISC somos conscientes de la necesidad que tienen las empresas de ámbito industrial de obtener piezas de plástico estandarizadas. Las piezas aquí catalogadas te proporcionarán la solución idónea en el menor espacio de tiempo.El equipo humano que compone ISC tiene una dilatada experiencia en el sector del plástico e industrial, por lo que dispondrá de la ayuda más profesional a la hora de encontrar la solución, incluso aunque la pieza que necesitas no esté referenciada.

Google Map