1
GANTER

GN 7403 Breather strainers

Manufacturer GANTER
Description GN 7403 Breather strainers
Part number GN 7403-AL-G1/2-100 mm
Note el@ss: 27-30-92-12, 27-30-18-03
Omniclass number 23.27.45.11
Selección de producto
Selector Part number (mm) d1 d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s (mm) Mesh size (μm) Material
1 GN 7403-AL-M20x1,5-100 M20x1.5 26 10 8.5 7.5 23 100 aluminum
2 GN 7403-AL-M26x1,5-100 M26x1.5 32 14 9 8 30 100 aluminum
3 GN 7403-AL-M33x1,5-100 M33x1.5 40 20 11 8.5 36 100 aluminum
4 GN 7403-AL-G1/2-100 G1/2 26 10 8.5 7.5 23 100 aluminum
5 GN 7403-AL-G3/4-100 G3/4 32 14 9 8 30 100 aluminum
6 GN 7403-AL-G1-100 G1 40 20 11 8.5 36 100 aluminum
7 GN 7403-AL-M20x1,5-500 M20x1.5 26 10 8.5 7.5 23 500 aluminum
8 GN 7403-AL-M26x1,5-500 M26x1.5 32 14 9 8 30 500 aluminum
9 GN 7403-AL-M33x1,5-500 M33x1.5 40 20 11 8.5 36 500 aluminum
10 GN 7403-AL-G1/2-500 G1/2 26 10 8.5 7.5 23 500 aluminum
11 GN 7403-AL-G3/4-500 G3/4 32 14 9 8 30 500 aluminum
12 GN 7403-AL-G1-500 G1 40 20 11 8.5 36 500 aluminum
Part number (mm)
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s (mm)
Mesh size (μm)
Material
Documentación
Contacte con el proveedor
GANTER Manufacturer of machine elements and standard parts for clamping and operating
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página