2

64205 : ESPARRAGO ROSCADO CON HEXAGONAL INTERIOR Y EXTREMO CONICO ISO 4027 DIN 914 - INOX A4

Fabricante Emile Maurin
Designación 64205 : ESPARRAGO ROSCADO CON HEXAGONAL INTERIOR Y EXTREMO CONICO ISO 4027 DIN 914 - INOX A4 - 642053X4
Referencia 642053X4
Selección de producto
Selector Referencia d d x L (mm) dt (max) (mm) t (min) (mm) e (mm) s (mm)
1 642053X4 M 3 3X4 0,3 1,2 1,73 1,5
2 642053X5 M 3 3X5 0,3 1,2 1,73 1,5
3 642053X6 M 3 3X6 0,3 1,2 1,73 1,5
4 642053X8 M 3 3X8 0,3 1,2 1,73 1,5
5 642053X10 M 3 3X10 0,3 1,2 1,73 1,5
6 642053X12 M 3 3X12 0,3 1,2 1,73 1,5
7 642053X16 M 3 3X16 0,3 1,2 1,73 1,5
8 642053X20 M 3 3X20 0,3 1,2 1,73 1,5
9 642054X5 M 4 4X5 0,4 1,5 2,3 2
10 642054X6 M 4 4X6 0,4 1,5 2,3 2
11 642054X8 M 4 4X8 0,4 1,5 2,3 2
12 642054X10 M 4 4X10 0,4 1,5 2,3 2
13 642054X12 M 4 4X12 0,4 1,5 2,3 2
14 642054X16 M 4 4X16 0,4 1,5 2,3 2
15 642054X20 M 4 4X20 0,4 1,5 2,3 2
16 642054X25 M 4 4X25 0,4 1,5 2,3 2
17 642054X30 M 4 4X30 0,4 1,5 2,3 2
18 642055X5 M 5 5X5 0,5 2 2,87 2,5
19 642055X6 M 5 5X6 0,5 2 2,87 2,5
20 642055X8 M 5 5X8 0,5 2 2,87 2,5
21 642055X10 M 5 5X10 0,5 2 2,87 2,5
22 642055X12 M 5 5X12 0,5 2 2,87 2,5
23 642055X16 M 5 5X16 0,5 2 2,87 2,5
24 642055X20 M 5 5X20 0,5 2 2,87 2,5
25 642055X25 M 5 5X25 0,5 2 2,87 2,5
26 642055X30 M 5 5X30 0,5 2 2,87 2,5
27 642055X40 M 5 5X40 0,5 2 2,87 2,5
28 642056X6 M 6 6X6 1,5 2 3,44 3
29 642056X8 M 6 6X8 1,5 2 3,44 3
30 642056X10 M 6 6X10 1,5 2 3,44 3
31 642056X12 M 6 6X12 1,5 2 3,44 3
32 642056X16 M 6 6X16 1,5 2 3,44 3
33 642056X20 M 6 6X20 1,5 2 3,44 3
34 642056X25 M 6 6X25 1,5 2 3,44 3
35 642056X30 M 6 6X30 1,5 2 3,44 3
36 642056X35 M 6 6X35 1,5 2 3,44 3
37 642056X40 M 6 6X40 1,5 2 3,44 3
38 642058X10 M 8 8X10 2 3 4,58 4
39 642058X12 M 8 8X12 2 3 4,58 4
40 642058X16 M 8 8X16 2 3 4,58 4
41 642058X20 M 8 8X20 2 3 4,58 4
42 642058X25 M 8 8X25 2 3 4,58 4
43 642058X30 M 8 8X30 2 3 4,58 4
44 642058X35 M 8 8X35 2 3 4,58 4
45 642058X40 M 8 8X40 2 3 4,58 4
46 642058X45 M 8 8X45 2 3 4,58 4
47 642058X50 M 8 8X50 2 3 4,58 4
Referencia
d
d x L (mm)
dt (max) (mm)
t (min) (mm)
e (mm)
s (mm)
Descripción del producto

PRODUIT ASSOCIÉ Modèle : 24900

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 4.5 Les vis de compression 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentación
Contacte con el proveedor
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN