2

37-23 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LARGE - VIS 6 PANS CREUX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-23 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LARGE - VIS 6 PANS CREUX - 37-233-45
Ref 37-233-45
Selección de producto
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l5 (mm) l6 (±0,25) (mm) l7 (±0,25) (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
1 37-233-45 45,5 30,5 15 4 30 15 3,3 2,5 12,5 9,5
2 37-233-58 59 40,5 20 6 40,4 20 4,5 4 16,5 12,5
3 37-233-70 70 48,5 24 8 46 24 5,5 5 20 15
4 37-233-97 97 66 33 10 63,7 33 6,5 6 27,5 21
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l5 (mm)
l6 (±0,25) (mm)
l7 (±0,25) (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Descripción del producto

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.

    UTILISATION

  • Angle de rotation : 190° maxi, compris entre –70° et 0° et entre 0° et 120°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Documentación
Contacte con el proveedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN