2
EMILE MAURIN

18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - MALE DIN 580 - ACIER - DIN 580

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - MALE DIN 580 - ACIER - DIN 580 - 18-011-16
Ref 18-011-16
Selección de producto
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) F1 (daN) F2 (daN) f2 (daN)
1 18-011-6 M 6 36 20 20 36 6 13 90 60 60
2 18-011-8 M 8 36 20 20 36 6 13 140 95 95
3 18-011-10 M 10 45 25 25 45 8 17 230 170 170
4 18-011-12 M 12 54 30 30 53 10 20 340 240 240
5 18-011-16 M 16 63 35 35 62 12 27 700 500 500
6 18-011-20 M 20 72 40 40 71 14 30 1200 830 830
7 18-011-24 M 24 90 50 50 90 18 36 1800 1270 1270
8 18-011-30 M 30 108 60 65 109 22 45 3200 2300 2600
9 18-011-36 M 36 126 70 75 128 26 54 4600 3300 3700
10 18-011-42 M 42 144 80 80 147 30 63 6300 4500 5000
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
F1 (daN)
F2 (daN)
f2 (daN)
Descripción del producto

MATIERE

  • Acier carbone C15 estampé noir.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Acier zingué bichromaté.
Documentación
Contacte con el proveedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página