2

18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - FEMELLE DIN 582 - INOX - DIN 582

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - FEMELLE DIN 582 - INOX - DIN 582 - 18-018-10
Ref 18-018-10
Selección de producto
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) F1 (daN) F2 (daN)
1 18-018-8 M8 36 20 20 36 6 300 95
2 18-018-10 M10 45 25 25 45 8 500 170
3 18-018-12 M12 54 30 30 53 10 800 240
4 18-018-16 M16 63 35 35 62 12 1500 500
5 18-018-20 M20 72 40 40 71 14 2400 830
No hay CAD disponible 6 18-018-6 M6 36 20 20 36 6 180 60
No hay CAD disponible 7 18-018-14 M14 54 31 31 56 11 1100 350
No hay CAD disponible 8 18-018-24 M24 90 50 50 90 18 3600 1270
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
F1 (daN)
F2 (daN)
Descripción del producto

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18.09, Werk. 1.4301, AISI 304) .

EXECUTIONS SPECIALES

  • Acier zingué bichromaté.
Documentación
Contacte con el proveedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página