18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - FEMELLE DIN 582 - ACIER ZINGUE BANC - DIN 582
2
EMILE MAURIN

18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - FEMELLE DIN 582 - ACIER ZINGUE BANC - DIN 582

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-01 : ANNEAU DE LEVAGE - FEMELLE DIN 582 - ACIER ZINGUE BANC - DIN 582 - 18-016-16
Ref 18-016-16
Selección de producto
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) F1 (daN) F2 (daN)
No hay CAD disponible 1 18-016-6 M6 36 20 20 36 6 90 60
No hay CAD disponible 2 18-016-8 M8 36 20 20 36 6 140 95
No hay CAD disponible 3 18-016-10 M10 45 25 25 45 8 230 170
No hay CAD disponible 4 18-016-12 M12 54 30 30 53 10 340 240
No hay CAD disponible 5 18-016-14 M14 54 31 31 56 11 500 350
No hay CAD disponible 6 18-016-16 M16 63 35 35 62 12 700 500
No hay CAD disponible 7 18-016-18 M18 63 35 35 66 12 930 650
No hay CAD disponible 8 18-016-20 M20 72 40 40 71 14 1200 830
No hay CAD disponible 9 18-016-24 M24 90 50 50 90 18 1800 1270
No hay CAD disponible 10 18-016-30 M30 108 60 65 109 22 3200 2300
No hay CAD disponible 11 18-016-36 M36 126 70 75 128 26 4600 3300
No hay CAD disponible 12 18-016-42 M42 144 80 80 147 30 6300 4500
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
F1 (daN)
F2 (daN)
Descripción del producto

MATIERE

  • Acier zingué blanc.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Acier zingué bichromaté.
Documentación
Contacte con el proveedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página