Detection switch bidirectional/detection microswitch left and right reset/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-1112-5P-CL
Manufacturer Part Number XB-TM-1112-5P-CL
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 5PIN
Dimension 12.5*11*5.8mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-1112-5P-CLXB-TM-1112-5P-CLDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ5PIN12.5*11*5.8mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

Contacte con el proveedor

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., con sede en 1993, es una empresa manufacturera especializada en el diseño, desarrollo, producción, venta y servicio de interruptores y enchufes. Xibang Electronics es un fabricante de piezas de conectores de interruptores electrónicos estandarizados. Su objetivo es proporcionar conectores de interruptores de alto rendimiento, piezas y servicios personalizados a usuarios globales y está comprometido a construir un fabricante de suministro global completo. A través de la innovación continua de productos, capacidades de servicio y excelente calidad, con el propósito de "servir a clientes globales", es una entidad económica orientada a la exportación que integra desarrollo, producción y ventas. Principalmente interruptores y conectores. Los productos incluyen interruptores de detección, interruptores táctiles, interruptores de llave, interruptores iluminados, interruptores de palanca, interruptores de bloqueo automático, tomas para auriculares, tomas USB, tomas de CC, interruptores de reinicio, interruptores para barcos, microinterruptores, interruptores de llave recta, puertas. interruptores de bloqueo, interruptores de botón, soportes de batería, soportes de clavija, interruptores de palanca, conectores de batería, conectores de placa a placa, conectores de cable a placa, constantemente introducimos y desarrollamos nuevos productos y estamos comprometidos a convertirnos en un líder global. .Fabricante de conectores para tomas de corriente. Xibang se compromete a proporcionar la tecnología, el rendimiento y la confiabilidad superiores necesarios para sus productos en función de las necesidades de los clientes. Xibang proporciona soluciones de conectores de interruptores de alto rendimiento para fabricantes OEM globales. Xibang Electronics: capacidades de desarrollo de alta tecnología innovadoras y creativas, esforzándose por ser el socio número uno de las empresas globales en el campo de la electrónica.

Google Map