10*10*11.7mm mini rotary switch/waterproof vertical rotary switch/encoding rotary switch plug-in/rotary encoding switch horizontal/encoding switch side dial/ten encoder switch IP67

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-RR35007
Manufacturer Part Number XB-RR35007
Product type Rotary switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 24V DC
Temperature range -25℃±70℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method Soldering wire/soldering plate
Service life 10000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*11.7mm
Electroplating process Brass silver plated/brass gold plated
withstanding voltage 250V AC
Weldability experiment 230℃±5℃
operating force 120gf±50gf
Product conforms to ROHS
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeinsulation resistanceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability experimentoperating forceProduct conforms to
XB-RR35007XB-RR35007Rotary switch0.3A/0.5A24V DC-25℃±70℃100MΩSoldering wire/soldering plate10000 times30MΩ6PIN10*10*11.7mmBrass silver plated/brass gold plated250V AC230℃±5℃120gf±50gfROHS

Contacte con el proveedor

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., con sede en 1993, es una empresa manufacturera especializada en el diseño, desarrollo, producción, venta y servicio de interruptores y enchufes. Xibang Electronics es un fabricante de piezas de conectores de interruptores electrónicos estandarizados. Su objetivo es proporcionar conectores de interruptores de alto rendimiento, piezas y servicios personalizados a usuarios globales y está comprometido a construir un fabricante de suministro global completo. A través de la innovación continua de productos, capacidades de servicio y excelente calidad, con el propósito de "servir a clientes globales", es una entidad económica orientada a la exportación que integra desarrollo, producción y ventas. Principalmente interruptores y conectores. Los productos incluyen interruptores de detección, interruptores táctiles, interruptores de llave, interruptores iluminados, interruptores de palanca, interruptores de bloqueo automático, tomas para auriculares, tomas USB, tomas de CC, interruptores de reinicio, interruptores para barcos, microinterruptores, interruptores de llave recta, puertas. interruptores de bloqueo, interruptores de botón, soportes de batería, soportes de clavija, interruptores de palanca, conectores de batería, conectores de placa a placa, conectores de cable a placa, constantemente introducimos y desarrollamos nuevos productos y estamos comprometidos a convertirnos en un líder global. .Fabricante de conectores para tomas de corriente. Xibang se compromete a proporcionar la tecnología, el rendimiento y la confiabilidad superiores necesarios para sus productos en función de las necesidades de los clientes. Xibang proporciona soluciones de conectores de interruptores de alto rendimiento para fabricantes OEM globales. Xibang Electronics: capacidades de desarrollo de alta tecnología innovadoras y creativas, esforzándose por ser el socio número uno de las empresas globales en el campo de la electrónica.

Google Map