RT3D - Guía telescópica a bolas de 3 cuerpos - acero cincado -rilsan

Fabricante CHAMBRELAN
Designación RT3D - Guía telescópica a bolas de 3 cuerpos - acero cincado -rilsan
Referencia RT3D-0248
Material acero cincado + rilsan
Selección de producto
Selector Referencia Longitud en cerrado. (mm) Capacidad de carga (kg)
1 RT3D-0248 248 35
2 RT3D-0298 298 60
3 RT3D-0349 349 55
4 RT3D-0400 400 50
5 RT3D-0451 451 48
6 RT3D-0502 502 45
7 RT3D-0552 552 40
8 RT3D-0603 603 35
9 RT3D-0654 654 30
10 RT3D-0705 705 25
11 RT3D-0756 756 20
12 RT3D-0806 806 15
Referencia
Longitud en cerrado. (mm)
Capacidad de carga (kg)
Documentación
Contacte con el proveedor
CHAMBRELAN Fabricante de guías de traslación
Chambrelan SA
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página