1

UP. 73. FT6 - Válvula de bola "Industrial", Cuerpo en PVC-U, Rosca hembra BSP, Juntas asiento bola en PTFE, Anillos tóricos en EPDM, Distintivo negro

Fabricante CEPEX
Designación Válvula de bola 'Industrial', Cuerpo en PVC-U, Rosca hembra BSP, Juntas asiento bola en PTFE, Anillos tóricos en EPDM, Distintivo negro, UP.73.SF6 - G:2½", Code 18460
Referencia 05 73 675
Referencia1 18460
Material PVC
Internal thread 2½"
Outer diameter 148 mm
Longitud 232 mm
Nominal flow 65 mm
Nominal pressure 10 bar
Omniclass number 23.27.33.13
Selección de producto
Selector G CODE REF. DN (mm) PN (bar) L (mm) H (mm) E (mm)
1 3/8" 18453 05 73 616 15 16 14 84 52
2 ½" 18454 05 73 620 15 16 16 84 52
3 ¾" 18455 05 73 625 20 16 19 108 62
4 1" 18456 05 73 632 25 16 22 124 70
5 1¼" 18457 05 73 640 32 16 26 142 84
6 1½" 18458 05 73 650 40 16 31 167 104
7 2" 18459 05 73 663 50 16 38 198 120
8 2½" 18460 05 73 675 65 10 44 232 148
9 3" 18461 05 73 690 80 10 51 269 179
10 4" 22800 05 73 711 100 10 63 359 228
G
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
L (mm)
H (mm)
E (mm)
Documentación
Contacte con el proveedor
CEPEX Especialistas en conducción de fluidos
CEPEX