1

UP. 69. FLG6 - Válvula de bola "Industrial", Cuerpo en PVC-U, Con bridas, Juntas asiento bola en PTFE, Anillos tóricos en EPDM (FPM® bajo pedido), Distintivo negro

Fabricante CEPEX
Designación Válvula de bola 'Industrial', Cuerpo en PVC-U, Con bridas, Juntas asiento bola en PTFE, Anillos tóricos en EPDM (FPM® bajo pedido), Distintivo negro, UP. 69. FLG6 - D:25, Code 07734
Referencia 05 69 225
Referencia1 07734
Material PVC
Diámetro 25 mm
Outer diameter 105 mm
Distance between fixing holes centres 75 mm
Longitud 150 mm
Nominal flow 20 mm
Nominal pressure 16 bar
Omniclass number 23.27.33.13
Selección de producto
Selector D (mm) CODE REF. DN (mm) PN (bar) E (mm) H (mm) K (mm)
1 20 07733 05 69 220 15 16 95 130 65
2 25 07734 05 69 225 20 16 105 150 75
3 32 07735 05 69 232 25 16 115 160 85
4 40 07736 05 69 240 32 16 140 180 100
5 50 07737 05 69 250 40 16 150 200 110
6 63 07738 05 69 263 50 16 165 230 125
7 75 07739 05 69 275 65 10 185 290 145
8 90 07740 05 69 290 80 10 200 310 160
9 110 07741 05 69 310 80 10 220 350 180
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
E (mm)
H (mm)
K (mm)
Documentación
Contacte con el proveedor
CEPEX Especialistas en conducción de fluidos
CEPEX