BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Puerta corredera sin dintel de una hoja

Fabricante BMI - AXELENT
Designación Equipo Puerta corredera sin dintel de una hoja, Hmax: 2300 mm, Ancho max: 3000 mm
Referencia D26-XXX300
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación Documentación
1 1 D26-XXX300 Equipo Puerta corredera sin dintel de una hoja, Hmax: 2300 mm, Ancho max: 3000 mm D26-XXX300.pdf

Contacte con el proveedor

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricante de sistemas de cerramientos de malla para industrias, almacenes y construcción

Google Map