Blickle

Ruedas con soporte de chapa de acero, versión carga pesada, con espiga, banda de rodadura de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll” / LHZ-ALEV

LHZ-ALEV

Fabricante BLICKLE
Designación Ruedas con soporte de chapa de acero, versión carga pesada, con espiga, banda de rodadura de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll” / LHZ-ALEV, Ø Rueda: 125 mm, Rodamiento: a bolas
Referencia LHZ-ALEV 127K
Selección de producto
Selector Núm. de referencia Tipo Rodamiento Ø Rueda (mm) Ancho rueda Capacidad de carga (kg) Altura total (mm) Ø Espiga (mm) Largo deespiga (mm) Voladizo (mm)
1 LHZ-ALEV 127K Rueda giratoria a bolas 125 50 270 170 27 60 55
2 LHZ-ALEV 127K-FI Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 125 50 270 170 27 60 55
3 LHZ-ALEV 127K-FI-SG Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 125 50 270 170 27 60 55
4 LHZ-ALEV 127K-SG Rueda giratoria a bolas 125 50 270 170 27 60 55
5 LHZ-ALEV 127K-ST Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 125 50 270 170 27 60 55
6 LHZ-ALEV 127K-ST-SG Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 125 50 270 170 27 60 55
7 LHZ-ALEV 160K Rueda giratoria a bolas 160 50 400 202 27 60 65
8 LHZ-ALEV 160K-FI Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 160 50 400 202 27 60 65
9 LHZ-ALEV 160K-FI-SG Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 160 50 400 202 27 60 65
10 LHZ-ALEV 160K-SG Rueda giratoria a bolas 160 50 400 202 27 60 65
11 LHZ-ALEV 160K-ST Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 160 50 400 202 27 60 65
12 LHZ-ALEV 160K-ST-SG Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 160 50 400 202 27 60 65
13 LHZ-ALEV 200K Rueda giratoria a bolas 200 50 500 245 27 60 70
14 LHZ-ALEV 200K-FI Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 200 50 550 245 27 60 70
15 LHZ-ALEV 200K-FI-SG Rueda giratoria con freno "stop-fix" a bolas 200 50 550 245 27 60 70
16 LHZ-ALEV 200K-SG Rueda giratoria a bolas 200 50 550 245 27 60 70
17 LHZ-ALEV 200K-ST Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 200 50 550 245 27 60 70
18 LHZ-ALEV 200K-ST-SG Rueda giratoria con freno "stop-top" a bolas 200 50 550 245 27 60 70
Núm. de referencia
Tipo
Rodamiento
Ø Rueda (mm)
Ancho rueda
Capacidad de carga (kg)
Altura total (mm)
Ø Espiga (mm)
Largo deespiga (mm)
Voladizo (mm)
Contacte con el proveedor
Blickle Ruedas + Horquillas
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (HQ)
Blickle Castors & Wheels Ltd. (GBR)
Blickle, a.s. (CZE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (CHE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (AUT)
Blickle Oy (FIN)
Blickle-France SAS Roues et Roulettes (FRA)
BLICKLE bvba - sprl (BEL)
Blickle Italia S.r.l. (ITA)
Blickle Hispania, S.A. (ESP)
Blickle Wielen B.V. (NLD)
Blickle Norge AS (NOR)
Blickle AB (SWE)
Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc. (USA)
Blickle Canada Inc. (CAN)
Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. 比克力脚轮(太仓)有限公司 (CHN)
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página