serie 210, Tecnología de automatización - conectores de válvulas solenoides
binder
De binder

Tamaño A conector hembra de potencia, Número de contactos: 2+PE, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP40 sin junta, VDE, ESTI+

serie 210, Tecnología de automatización - conectores de válvulas solenoides

Fabricante binder
Designación Tamaño A conector hembra de potencia, Número de contactos: 2+PE, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP40 sin junta, VDE, ESTI+
Número de orden 43 1704 006 03
Masa 25
Segmento de producto Tecnología de automatización - conectores de válvulas solenoides
Número de contactos 2+PE
Tipo conector hembra de potencia
Bloquear perno central
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP40 sin junta, IP65 con junta, ver accesorios
Área de la sección transversal mm min. 0,34 - máx. 1,50 mm²
Operacion mecanica > 50 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 10 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Descripción del producto

conector hembra de potencia

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map