binder
De binder

RD24 conector de cable hembra, Número de contactos: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, sin blindaje, crimpado, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5

RD24, serie 693, Conectores de potencia

Fabricante binder
Designación RD24 conector de cable hembra, Número de contactos: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, sin blindaje, crimpado, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5
Número de orden 99 4202 14 07
Masa 36.827
Segmento de producto Conectores de potencia
Número de contactos 6+PE
Tipo conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación crimpado
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm ver contactos de crimpado en accesorios
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 10.0 - 12.0 mm
Corriente nominal 10 A (8 A UL)
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map